连接方法

警告

存在触电伤害和设备损坏的风险。
死亡或严重受伤或设备损坏。
- 在开始装配、拆卸或接线模块之前,请将系统置于安全、断电状态。
提示

连接电机绕组时必须注意下列说明:
- 如果将一个电机分支连接到不同的输出驱动器(例如PA1和PB1),可能会损坏步进电机模块的输出驱动器。
- 输出级过热导致关断。
- 仅将电机分支的绕组连接到步进电机模块的同一输出驱动器的端子点,例如一个电机分支连接到PA1和PA2,另一个电机分支连接到PB1和PB2。
步进电机模块具有双极输出级,从而可以控制双极和单极步进电机。您可以连接横截面积为0.08 mm2至1.5 mm2的电线。确保导线具有足够的载流能力和长距离压降。
保险装置
步进电机的DC 20.4 V – DC 57.6 V电源必须在外部使用与最大电流相对应的保险丝进行保护,即,使用8 A保险丝(快速熔断)和/或8 A特性Z断路器时,最大电流为8 A。
更多的信息