Anschlussmöglichkeiten

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Geräts.
Tod oder schwere Verletzungen sowie Beschädigung des Geräts.
  • Setzen Sie das System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Module beginnen.

HINWEIS

Beim Anschluss der Motorwicklung ist zu beachten:
  • Wenn Sie einen Motorstrang an unterschiedliche Ausgangstreiber anschließen wie zum Beispiel PA1 und PB1, kann dies die Ausgangstreiber des Schrittmotor-Moduls zerstören.
  • Übertemperatur der Endstufe führt zur Abschaltung.
  • Schließen Sie die Wicklungen eines Motorstranges nur an die Klemmpunkte des gleichen Ausgangstreibers des Schrittmotor-Moduls an, zum Beispiel einen Motorstrang an PA1 und PA2, den anderen Motorstrang an die PB1 und PB2.

Das Schrittmotor-Modul besitzt bipolare Endstufen und kann hiermit bipolare und unipolare Schrittmotoren ansteuern. Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0.08 mm2 bis 1.5 mm2 anschließen. Achten Sie auf ausreichende Strombelastbarkeit der Leitungen und den Spannungsabfall über lange Distanzen.

Absicherung

Die DC 20.4 V – DC 57.6 V Spannungsversorgung für den Schrittmotor ist extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d. h. maximal 8 A mit einer 8 A-Sicherung (flink) und/oder einem Leitungsschutzschalter 8 A Charakteristik Z.