Posibilidades de conexión

ADVERTENCIA

Peligro de lesión por electrocución y daños en la unidad.
Muerte, lesiones graves y deterioro de la unidad.
  • Lleve el sistema a un estado seguro y sin tensión antes de comenzar con el montaje, desmontaje o cableado de los módulos.

AVISO

En la conexión del devanado del motor se ha de tener en cuenta:
  • Si conecta un ramal de motores a diferentes controladores de salida, como, por ejemplo, PA1 y PB1, puede provocar la destrucción de los controladores de salida del módulo del motor paso a paso.
  • El sobrecalentamiento de la etapa de salida conlleva una desconexión.
  • Conecte los devanados de un ramal de motores exclusivamente a los puntos de embornado del mismo controlador de salida del módulo del motor paso a paso, por ejemplo, un ramal de motores a PA1 y PA2, el otro ramal de motores a PB1 y PB2.

El módulo del motor paso a paso incorpora etapas de salida bipolares y puede controlar motores paso a paso bipolares y unipolares. Puede conectar hilos con una sección comprendida entre 0.08 mm2 y 1.5 mm2. Preste atención a la suficiente capacidad de carga de corriente de los cables y a la caída de tensión a largas distancias.

Protección

La tensión de alimentación de 20.4 V – 57.6 V CC para el motor paso a paso debe asegurarse externamente con un fusible correspondiente a la corriente máxima, es decir, máximo 8 A con un fusible de 8 A (rápido) y/o un interruptor automático de 8 A con característica Z.