Opções de conexão

ATENÇÃO

Risco de ferimentos devido a choque elétrico e danos à unidade.
Ferimentos graves, morte ou danos à unidade.
- Colocar o sistema em um estado seguro e desenergizado antes de começar a montar, desmontar ou instalar os módulos.
INFORMAÇÃO

Ao conectar o enrolamento do motor, observar o seguinte:
- Se você conectar uma cadeia de motores a diferentes acionamentos de saída, como PA1 e PB1, isso pode destruir os acionamento de saída do módulo do motor de passo.
- A superaquecimento do estágio de saída leva ao desligamento.
- Conectar apenas as bobinagens de uma cadeia de motores aos pontos terminais do mesmo acionamento de saída do módulo do motor de passo, p. ex., uma cadeia de motores a PA1 e PA2, a outra cadeia de motores a PB1 e PB2.
O módulo do motor de passo possui estágios de saída bipolares e pode, assim, controlar motores de passo bipolares e unipolares. É possível conectar fios com seção transversal de 0.08 mm2 a 1.5 mm2. Verificar se os condutores têm intensidade de corrente suficiente e a queda de tensão em longas distâncias.
Fusíveis
A fonte de alimentação de 20.4 VCC - 57.6 VCC para o motor de passo deve ser protegida externamente com um fusível correspondente à corrente máxima, ou seja, no máximo 8 A com um fusível de 8 A (ação rápida) e/ou um disjuntor de 8 A com característica Z.
Informações adicionais