Bağlantı olanakları

UYARI

Elektrik şoku ve cihazda hasar ile yaralanma tehlikesi.
Ölüm veya ağır yaralanmalarla cihazın hasarları..
- Modüllerin montaj, sökme veya kablolama işlerine başlamadan önce sistemi güvenli ve gerilimsiz bir duruma getirin.
BİLGİ

Motor sargısı bağlantısında dikkate alınmalı:
- Bir motor hattını örneğin PO1 ve PB1 gibi farklı çıkış sürücülerine bağladığınızda, adım motoru modülünün çıkış sürücüleri tahrip olabilir.
- Çıkış katının aşırı sıcaklığı ayırmaya neden olur.
- Bir motor hattının sargıları sadece adım motoru modülünün aynı çıkış sürücüsünün klemens noktalarında, örneğin bir motor hattı PO1 ve PO2'de ve diğer motor hattı PB1 ve PB2'de bağlanmalıdır.
Adım motoru modülü iki kutuplu çıkış katlarına sahiptir ve böylece iki kutuplu ve tek kutuplu adım motorlarına kumanda edebilir. 0.08 mm2 ile 1.5 mm2 arasında bir kesitle telleri bağlayabilirsiniz. Kablo damarlarının yüklenebilirliğinin yeterli olmasına ve uzun mesafeler üzerinden gerilim düşümüne dikkat edin.
Sigortalar
Adım motoruna ait DC 20.4 V – DC 57.6 V besleme gerilimi harici olarak maksimum akıma uygun bir eriyen sigorta ile, yani bir 8 A sigorta (hızlı) ve/veya bir güç kesici anahtarı 8 A karakteristik Z ile maksimum 8 A emniyete alınmalıdır.
Ek bilgiler