Opzioni di collegamento

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni dovuto a scosse elettriche e danneggiamento dell'unità.
Morte o lesioni gravi nonché danneggiamento dell'unità.
  • Il sistema dev'essere in uno stato sicuro privo di tensione prima di iniziare il montaggio, lo smontaggio o il cablaggio dei moduli.

NOTA

Per il collegamento dell'avvolgimento del motore tenere presente quanto segue:
  • se la linea motore viene collegata a diversi driver di output come ad esempio PA1 e PB1, ciò può distruggere i driver di output del modulo motore passo-passo.
  • La sovratemperatura dello stadio finale causa il disinserimento.
  • Collegare gli avvolgimenti della linea motore solo ai punti dei morsetti dello stesso driver di output del modulo motore passo-passo, ad esempio una linea motore a PA1 e PA2, l'altra linea motore a PB1 e PB2.

Il modulo motore passo-passo è dotato di stadi finali bipolari e con ciò può controllare motori passo-passo bipolari o unipolari. Si possono collegare fili con una sezione compresa fra 0.08 mm2 e 1.5 mm2. Assicurarsi che i cavi abbiano una portata di corrente sufficiente e tenere in considerazione la caduta di tensione sulle distanze lunghe.

Protezione

L'alimentazione di tensione 20.4 V DC – 57.6 V DC per il motore passo-passo va protetta dall'esterno con un fusibile di sicurezza adeguato alla corrente massima, ovvero max. 8 A con un fusibile di sicurezza da 8 A (rapido) e/o un interruttore di protezione linea 8 A con caratteristica Z.