保险装置
电机的DC 20.4 V ~ 57.6 V电源在外部使用与最大电流相对应的保险丝进行保护,即,使用8 A保险丝(快速熔断)或8 A特性Z断路器时,最大电流为8 A。
您可以将以下电缆连接到模块:
U
最大
: 250 V
I
最大
:8 A
电缆截面:0.2 mm
2
~ 1.5 mm
2
剥皮长度: 10 mm
❮
❯
可调节驱动系统
语言
Deutsch
汉语
English
Us-English
Italiano
Brasileiro
Español
Türkçe
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
电气安装功能模块
功能模块OSS21C接线
保险装置