Fusíveis
A fonte de alimentação de 20.4 VCC - 57.6 VCC para o motor deve ser protegida externamente com um fusível correspondente à corrente máxima, ou seja, no máximo 8 A com um fusível de 8 A (ação rápida) ou um disjuntor de 8 A com característica Z.
É possível conectar os seguintes cabos aos módulos:
- UMáx: 250 V
- IMáx: 8 A
- Seção transversal do cabo: 0.2 mm2 – 1.5 mm2
- Comprimento de fio desencapado: 10 mm