Sigortalar
Motora ait DC 20.4 V – 57.6 V besleme gerilimi harici olarak maksimum akıma uygun bir eriyen sigorta ile, yani bir 8 A sigorta (hızlı) veya bir güç kesici anahtarı 8 A karakteristik Z ile maks. 8 A emniyete alınmalıdır.
Modüllere aşağıdaki kablolar bağlanabilir:
- UMaks: 250 V
- IMaks: 8 A
- Kablo kesiti: 0.2 mm2 – 1.5 mm2
- İzolasyon sıyırma uzunluğu: 10 mm