Protezione

L'alimentazione di tensione 20.4 V – 57.6 V DC per il motore va protetta dall'esterno con un fusibile di sicurezza adeguato alla corrente massima, ovvero max. 8 A con un fusibile di sicurezza da 8 A (rapido) o un interruttore di protezione linea 8 A con caratteristica Z.

Ai moduli possono essere collegati i cavi seguenti:

  • UMax: 250 V
  • IMax: 8 A
  • Sezione cavi: 0.2 mm2 – 1.5 mm2
  • Lunghezza di spellatura: 10 mm