Absicherung

Die DC 20,4 V  – 57,6 V Spannungsversorgung für den Motor ist extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 8 A mit einer 8 A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 8 A Charakteristik Z.

An die Module können Sie folgende Kabel anschließen:

  • UMax: 250 V
  • IMax: 8 A
  • Kabelquerschnitt: 0.2 mm2 – 1.5 mm2
  • Abisolierlänge: 10 mm