Protección
La tensión de alimentación de 20.4 V – 57.6 V CC para el motor debe asegurarse externamente con un fusible correspondiente a la corriente máxima, es decir, máx. 8 A con un fusible de 8 A (rápido) o un interruptor automático de 8 A con característica Z.
Puede conectar los siguientes cables a los módulos:
- UMáx: 250 V
- IMáx: 8 A
- Sección del cable: 0.2 mm2 – 1.5 mm2
- Longitud del tramo pelado: 10 mm