0x8100-08-15 - 故障代码故障条目1 - 8
提示

您可以使用“0x8100-01控制字”的边沿0 – 1重置故障位。
Index-Sub | 型号 | RW | 默认 | 数值范围 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8100-08 – 0x8100-15 | U16 | R | 0 | 0 – 65535 | 故障代码故障条目1 – 故障代码故障条目8 |
对于对象0x8100-08到0x8100-15,您可以在发生故障时访问第1到第8个出现在故障模块中的故障代码。当故障超过8个时,用于标识0x8100-15的值返回为0xF0FF。您通过“0x8100-02 - 状态字”中的位3接收综合信息。下表显示了可能的故障信息的概览:
代码 | 说明 |
|---|---|
0x2310 | 绕组过电流
|
0x2340 | 电机中有短路
|
0x3210 | 电源过压
|
0x3220 | 电源欠压
|
0x4310 | µ控制器温度超出范围
|
0x4311 | 功率输出级温度超出范围 “0x8780-09 - 功率输出级温度故障上限” “0x8100-06 - 故障位列表”位: 13 |
0x8400 | 速度控制故障 – 检查其参数
|
0x8611 | 位置控制故障 – 检查其参数
|
0x8612 | 伪闭环位置控制中的故障 – 已达到校正周期数且存在位置偏差。 “0x8480-17 - 伪闭环:校正周期数” “0x8100-06 - 故障位列表”,位: 9 |
0xF001 | 闭环下未配置编码器反馈 – 配置编码器反馈。
|
0xF002 | 重启后闭环下未发现换相 – 执行换相查找。
|
0xF003 | 进行换相查找时,不能进行任何移动。
|
0xF010 | 系统通讯超时。
|
0xF011 | 命令输出锁定 (BASP) 处于活动状态。
|
0xF020 | 不支持所选的操作模式。
|
0xF040 | 已达到丢失SYNC信号的上限。 “0x8B00-0 - SYNC参数 - 最大丢失SYNC信号数” “0x8100-06 - 故障位列表”位: 27 |
0xF044 | SYNC周期无效:功能模块不支持头部模块设置的同步周期。功能模块支持以下SYNC周期:1 ms、2 ms、4 ms、8 ms、16 ms和32 ms。“0x8100-06 - 故障位列表”位: 21 |
0xF070 | 发生内部故障 – 请联系支持人员! “0x8100-06 - 故障位列表”位: 2 |
0xF071 | 发生内部故障 – 请联系支持人员! “0x8100-06 - 故障位列表”位: 3 |
0xF080 | 发生内部故障 – 请联系支持人员! “0x8100-06 - 故障位列表” |
0xF0FF | 出现超过8个故障。 当故障超过8个时,用于标识0x8100-15的值返回为0xF02FF。 |