0x8100-08-15 - Código de fallo - Entrada de fallo 1 - 8

AVISO

Con el flanco 0 – 1 de "0x8100-01 Palabra de control" puede restablecer los bits de fallo.

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8100-08 –

0x8100-15

U16

R

0

0-65535

Código de fallo - Entrada de fallo 1 – Código de fallo - Entrada de fallo 8

Con los objetos 0x8100-08 a 0x8100-15 tiene acceso en caso de fallo a los códigos de fallo 1 a 8 producidos en el módulo de función. En caso de más de 8 fallos, se emite el valor 0xF0FF para la identificación 0x8100-15. Puede obtener un aviso colectivo a través del bit 3 en "0x8100-02 - Palabra de estado". La tabla siguiente muestra un resumen de los posibles mensajes de fallo:

Code

Descripción

0x2310

Sobrecorriente devanado

  • "0x8600-10 - valor real de corriente devanado A" o "0x8600-10 - valor real de corriente devanado B" es mayor que "0x8C00-04 - corriente del motor máxima"
  • "0x8100-06 - fallo barra de bits"

0x2340

Cortocircuito en el motor

  • "Conexiones"
  • "0x8100-06 - fallo barra de bits"

0x3210

Sobretensión alimentación de potencia

  • "0x8680-07 - alimentación de potencia tensión fallo límite superior"
  • "0x8100-06 - fallo barra de bits"

0x3220

Subtensión alimentación de potencia

  • "0x8100-06 - fallo barra de bits"

0x4310

Temperatura controlador µ sobrepasada

  • "0x8780-04 - temperatura controlador µ fallo límite superior"
  • "0x8100-06 - fallo barra de bits"

0x4311

Temperatura etapa de salida de potencia sobrepasada

"0x8780-09 - Temperatura etapa de salida de potencia fallo límite superior"

"0x8100-06 - fallo barra de bits" bit: 13

0x8400

Fallo durante la regulación de velocidad – Compruebe sus parámetros

  • "0x8100-06 - fallo barra de bits"

0x8611

Fallo durante la regulación de posicionamiento – Compruebe sus parámetros

  • "0x8100-06 - fallo barra de bits"

0x8612

Fallo durante la regulación de posicionamiento bajo bucle pseudocerrado – Número de ciclos de corrección alcanzado y desviación de posicionamiento presente.

"0x8480-17 - bucle pseudocerrado: número ciclos de corrección"

"0x8100-06 - fallo barra de bits", bit: 9

0xF001

Realimentación del encoder no configurada bajo bucle cerrado – Configure la realimentación del encoder.

  • "0x8F00-01 - configuración realimentación del encoder"
  • "0x8100-06 - fallo barra de bits"

0xF002

Sin detección de conmutación bajo bucle cerrado tras reinicio – Ejecute una detección de conmutación.

  • "0x8100-06 - fallo barra de bits"

0xF003

Movimiento imposible durante detección de conmutación.

  • "0x8100-06 - fallo barra de bits"

0xF010

Comunicación de sistema desbordamiento de tiempo.

  • "0x6100-10 - comunicación de sistema tiempo de parada máximo"
  • "0x8100-06 - fallo barra de bits"

0xF011

El bloqueo de salida de comando (BASP) está activo.

  • "0x8100-06 - fallo barra de bits"

0xF020

El modo de funcionamiento seleccionado no es compatible.

  • "0x8280-01 - Modo de funcionamiento de consigna"
  • "0x8100-06 - fallo barra de bits"

0xF040

Límite superior señales SYNC faltantes alcanzado.

"0x8B00-0 - Parámetro SYNC - Señales SYNC faltantes máx."

"0x8100-06 - Fallo barra de bits" bit: 27

0xF044

Periodo SYNC no válido. El periodo en ciclo sincronizado configurado en el módulo de cabecera no es compatible con el módulo de función. El módulo de función es compatible con los siguientes periodos SYNC: 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms y 32 ms.0x8100-06 - fallo barra de bits" bit: 21

0xF070

Se ha producido un fallo interno – Póngase en contacto con el servicio técnico.

"0x8100-06 - fallo barra de bits" bit: 2

0xF071

Se ha producido un fallo interno – Póngase en contacto con el servicio técnico.

"0x8100-06 - fallo barra de bits" bit: 3

0xF080

Se ha producido un fallo interno – Póngase en contacto con el servicio técnico.

"0x8100-06 - fallo barra de bits"

0xF0FF

Se han producido más de 8 fallos.

En caso de más de 8 fallos, se emite el valor 0xF02FF para la identificación 0x8100-15.