0x8100-08-15 - Fehlercode-Fehlereintrag 1 - 8

HINWEIS

Mit Flanke 0 – 1 von "0x8100-01 Steuerwort" können Sie die Fehlerbits zurücksetzen.

Index-Sub

Typ

RW

Default

Wertebereich

Einheit

Beschreibung

0x8100-08 –

0x8100-15

U16

R

0

0 – 65535

Fehlercode - Fehlereintrag 1 – Fehlercode - Fehlereintrag 8

Mit den Objekten 0x8100-08 bis 0x8100-15 haben Sie im Fehlerfall Zugriff auf den 1. bis 8. Fehlercode, die im Funktionsmodul aufgetreten sind. Bei mehr als 8 Fehlern liefert zur Kennzeichnung 0x8100-15 den Wert 0xF0FF zurück. Eine Sammelmeldung erhalten Sie über Bit 3 in "0x8100-02 - Statuswort". Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht möglicher Fehlermeldungen:

Code

Beschreibung

0x2310

Wicklung Überstrom

  • "0x8600-10 - Strom-Istwert Wicklung A" oder "0x8600-10 - Strom-Istwert Wicklung B" ist größer als "0x8C00-04 - Motorstrom maximal"
  • "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"

0x2340

Kurzschluss im Motor

  • "Anschlüsse"
  • "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"

0x3210

Leistungsversorgung Überspannung

  • "0x8680-07 - Leistungsversorgung Spannung Fehler Obergrenze"
  • "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"

0x3220

Leistungsversorgung Unterspannung

  • "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"

0x4310

Temperatur µ-Controller überschritten

  • "0x8780-04 - Temperatur µ-Controller Fehler Obergrenze"
  • "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"

0x4311

Temperatur Leistungsendstufe überschritten

"0x8780-09 - Temperatur Leistungsendstufe Fehler Obergrenze"

"0x8100-06 - Bitleiste Fehler" Bit: 13

0x8400

Fehler bei Geschwindigkeitsregelung – Überprüfen Sie ihre Parameter

  • "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"

0x8611

Fehler bei der Positionsregelung – Überprüfen Sie ihre Parameter

  • "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"

0x8612

Fehler bei der Positionsregelung unter Pseudo Closed Loop – Anzahl der Korrekturzyklen erreicht und Positions-Abweichung vorhanden.

"0x8480-17 - Pseudo Closed Loop: Anzahl Korrekturzyklen"

"0x8100-06 - Bitleiste Fehler", Bit: 9

0xF001

Geber-Rückführung nicht konfiguriert unter Closed Loop – Konfigurieren Sie die Geberrückführung.

  • "0x8F00-01 - Geberrückführung Konfiguration"
  • "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"

0xF002

Keine Kommutierungsfindung unter Closed Loop nach Neustart – Führen Sie eine Kommutierungsfindung durch.

  • "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"

0xF003

Keine Bewegung bei Kommutierungsfindung möglich.

  • "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"

0xF010

Systemkommunikation Zeitüberschreitung.

  • "0x6100-10 - Systemkommunikation Ausfallzeit Maximum"
  • "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"

0xF011

Die Befehlsausgabesperre (BASP) ist aktiv.

  • "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"

0xF020

Die gewählte Betriebsart wird nicht unterstützt.

  • "0x8280-01 - Sollbetriebsart"
  • "0x8100-06 - Bitleiste Fehler"

0xF040

Obergrenze fehlender SYNC-Signale erreicht.

"0x8B00-0  - SYNC-Parameter - max. fehlende SYNC-Signale"

"0x8100-06 - Bitleiste Fehler" Bit: 27

0xF044

SYNC-Periode ungültigDie im Kopf-Modul eingestellte taktsynchrone Periode wird vom Funktionsmodul nicht unterstützt. Das Funktionsmodul unterstützt folgende SYNC-Perioden: 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms und 32 ms.0x8100-06 - Bitleiste Fehler" Bit: 21

0xF070

Es ist ein interner Fehler aufgetreten – Bitte kontaktieren Sie den Support!

"0x8100-06 - Bitleiste Fehler" Bit: 2

0xF071

Es ist ein interner Fehler aufgetreten – Bitte kontaktieren Sie den Support!

"0x8100-06 - Bitleiste Fehler" Bit: 3

0xF080

Es ist ein interner Fehler aufgetreten – Bitte kontaktieren Sie den Support!

"0x8100-06 - Bitleiste Fehler"

0xF0FF

Es sind mehr als 8 Fehler aufgetreten.

Bei mehr als 8 Fehlern liefert zur Kennzeichnung 0x8100-15 den Wert 0xF02FF zurück.