功能模块OSS21C方框电路图

电压

U系统

DC 5 V电子元件电源

电子元件和背板总线通讯的电源

U输入

DC 24 V电源

I/O级电源

范围:DC 20.4 ~ 28.8 V

UD

DC 10 V驱动电源

电源由M通过DC-DC转换器形成

U电机

电机电源

范围:DC 20.4 ~ 57.6 V

U编码器

编码器电源

电压:DC 5 V,典型值100 mA(最大200 mA)

DC 24 V电源出现故障时的行为:

  • 5 V编码器电源ENC 5 V故障。
  • 由于信号丢失,编码器计数值停止。
  • 数字量输出端DO被禁用
  • 数字量输入端DI1和DI2在过程数据中永久提供1信号。
  • 数字量输入端DI3在过程数据中永久提供0信号。
  • 通过评估数字量输入端DI3,您可以监控外部DC 24 V电源。
额定电流

全步进模式

  • 电机的额定电流I额定始终由电机制造商指定用于全步进模式。
  • 在全步进模式(2相)中,两个绕组同时完全通电;在全步进模式(1相)中,一次只有一个绕组完全通电。
  • 适用于:I最大A = I最大B = I额定

微步进模式

  • 在微步进模式中,两个绕组均以正弦-余弦形式通电。这意味着两个绕组永远不会同时具有满电流。
  • 为了实现满载,绕组电流可以增加系数√2 = 1.44。
  • 适用于:I最大A = I最大B = √2 * IN

绕组的连接

  • 根据绕组的连接方式(如单极、双极串联、双极并联),有不同的允许电机额定电流。您可以在电机的数据单中找到更多相关信息。
温度监控

该功能模块具有μ控制器和输出级的内部温度监控功能。您可以使用对象目录定义限制温度。如果超过或低于极限值,功能模块将有故障反应,您可以对其进行配置。

提示

在环境温度为60°C且功能模块和邻近模块负载较高且功率损耗较大的情况下,箱体小范围温度可能会高于85°C。这符合DIN EN 61010-2-201:2019-04。

请注意以下针对相应电机电源电压的电机电流降额:

[1]

垂直安装

[2]

水平安装