Schema a blocchi del modulo funzionale OSS21C

Tensioni
|
USys |
Alimentazione elettronica 5 V DC alimentazione di tensione per l'elettronica e comunicazione bus della scheda di fondo |
|
UIN |
Alimentazione di potenza 24 V DC alimentazione di tensione per il livello I/O campo: 20.4 – 28.8 V DC |
|
UD |
Alimentazione driver 10 V DC l'alimentazione di tensione viene formata da M tramite convertitore DC-DC |
|
UM |
Alimentazione di tensione motore campo: 20.4 – 57.6 V DC |
|
UENC |
Alimentazione di tensione encoder tensione: 5 V DC, tipicamente 100 mA (massimo 200 mA) |
Comportamento in caso di alimentazione di potenza 24 V DC mancante:
- manca l'alimentazione di tensione encoder da 5 V ENC 5 V.
- A causa della perdita di segnale resta fermo il valore numerico encoder.
- L'output digitale DO viene disattivato
- Gli ingressi digitali DI1 e DI2 forniscono permanentemente il segnale 1 nei dati di processo.
- L'ingresso digitale DI3 fornisce permanentemente il segnale 0 nei dati di processo.
- Tramite la valutazione dell'ingresso digitale DI3 è possibile controllare dall'esterno l'alimentazione di potenza 24 V DC.
Corrente nominale
|
Funzionamento a passo intero |
|
|
Funzionamento a micropassi |
|
|
Cablaggio degli avvolgimenti |
|
Controllo della temperatura
Il modulo funzionale è dotato di un controllo della temperatura interno del controllore μ e dello stadio finale. Tramite l'elenco degli oggetti è possibile definire le temperature limite. In caso di superamento o non raggiungimento di un valore limite viene eseguita una causa errore del modulo funzionale che può essere configurata.
NOTA

In presenza di una temperatura ambiente di 60°C e un carico elevato sul modulo funzionale e moduli adiacenti con elevata perdita di potenza, delle piccole aree della carcassa possono raggiungere temperature superiori a 85°C. Ciò è conforme alla norma DIN EN 61010-2-201:2019-04.
Tenere conto della riduzione seguente della corrente motore per la tensione di alimentazione motore corrispondente:

|
[1] |
montaggio verticale |
|
[2] |
montaggio orizzontale |