Diagrama em bloco do módulo funcional OSS21C

Tensões
|
USys |
Alimentação do sistema eletrônico de 5 VCC Fonte de alimentação para o sistema eletrônico e comunicação de barramento |
|
UIN |
Alimentação de potência 24 VCC Fonte de alimentação para o nível I/O Faixa: 20.4 – 28.8 VCC |
|
UD |
Alimentação do driver 10 VCC A fonte de alimentação é formada por M através de um conversor CC-CC |
|
UM |
Fonte de alimentação do motor Faixa: 20.4 – 57.6 VCC |
|
UENC |
Tensão de alimentação do encoder Tensão: 5 VCC, típico 100 mA (máximo 200 mA) |
Comportamento em caso de falha da alimentação de potência de 24 VCC:
- a fonte de alimentação do encoder de 5 V ENC falha.
- Devido à perda de sinal, o valor da contagem do encoder para.
- A saída digital DO está desativada
- As entradas digitais DI1 e DI2 fornecem permanentemente um sinal 1 nos dados do processo.
- A entrada digital DI3 fornece permanentemente um sinal 0 nos dados do processo.
- Ao avaliar a entrada digital DI3, é possível monitorar externamente a alimentação de potência de 24 VCC.
Corrente nominal
|
Operação em passos completos |
|
|
Operação em micropassos |
|
|
Conexão das bobinagens |
|
Monitoração de temperatura
O módulo funcional possui monitoração interna da temperatura do controlador μ e do estágio de saída. Você pode definir temperaturas limite usando o diretório de objetos. Se um valor limite for excedido ou não for atingido, o módulo funcional responderá a uma irregularidade que você pode configurar.
INFORMAÇÃO

Com uma temperatura ambiente de 60 °C e alta carga no módulo funcional e módulos vizinhos com altas perdas de potência, pequenas áreas da carcaça podem atingir temperaturas superiores a 85 °C. Isso está em conformidade com a norma DIN EN 61010-2-201:2019-04.
Observar a seguinte redução da corrente do motor para a tensão de alimentação do motor correspondente:

|
[1] |
Montagem vertical |
|
[2] |
Montagem horizontal |