Blockschaltbild Funktionsmodul OSS21C

Spannungen
|
USys |
DC–5–V–Elektronikversorgung Spannungsversorgung für Elektronik und Rückwandbus-Kommunikation |
|
UIN |
DC–24–V–Leistungsversorgung Spannungsversorgung für die I/O-Ebene Bereich: DC 20.4 – 28.8 V |
|
UD |
DC–10–V–Treiberversorgung Die Spannungsversorgung wird gebildet aus M über einen DC-DC-Konverter |
|
UM |
Motor-Spannungsversorgung Bereich: DC 20.4 – 57.6 V |
|
UENC |
Geberspannungsversorgung Spannung: DC 5 V, typisch 100 mA (maximal 200 mA) |
Verhalten bei Ausfall der DC-24-V-Leistungsversorgung:
- Die 5 V Encoder Spannungsversorgung ENC 5 V fällt aus.
- Aufgrund des Signalverlust bleibt der Geberzählwert stehen.
- Der digitale Ausgang DO wird deaktiviert
- Die digitalen Eingänge DI1 und DI2 liefern dauerhaft ein 1-Signal in den Prozessdaten.
- Der digitale Eingang DI3 liefert dauerhaft ein 0-Signal in den Prozessdaten.
- Durch Auswertung des digitalen Eingangs DI3 können Sie die DC 24 V Leistungsversorgung extern überwachen.
Nennstrom
|
Vollschrittbetrieb |
|
|
Mikroschrittbetrieb |
|
|
Verschaltung der Wicklungen |
|
Temperaturüberwachung
Das Funktionsmodul besitzt eine interne Temperaturüberwachung des μ-Controllers und der Endstufe. Über das Objektverzeichnis können Sie Grenztemperaturen definieren. Bei Über- oder Unterschreiten eines Grenzwerts erfolgt eine Fehlerreaktion des Funktionsmodul, die Sie konfigurieren können.
HINWEIS

Bei einer Umgebungstemperatur von 60°C und hoher Last am Funktionsmodul und benachbarten Modulen mit hoher Verlustleistung, können kleine Bereiche des Gehäuses höhere Temperaturen als 85°C erreichen. Dies ist konform mit DIN EN 61010-2-201:2019-04.
Beachten Sie folgendes Derating beim Motorstrom für die entsprechende Motor-Versorgungsspannung:

|
[1] |
vertikaler Einbau |
|
[2] |
horizontaler Einbau |