Fonksiyon modülü OSS21C blok şeması

Gerilimler

USys

DC 5 V elektronik beslemesi

Elektronik ve arka panel bus iletişimi için besleme gerilimi

UIN

DC 24 V güç beslemesi

I/O düzeyi için besleme gerilimi

Aralık: DC 20.4 – 28.8 V

UD

DC 10 V sürücü beslemesi

Besleme gerilimi, bir DC-DC konvertörü üzerinden M ile oluşturulur

UM

Motor besleme gerilimi

Aralık: DC 20.4 – 57.6 V

UENC

Enkoder besleme gerilimi

Gerilim: DC 5 V, tipik 100 mA (maksimum 200 mA)

DC 24 V güç beslemesinin hatasında davranış:

  • 5 V enkoder besleme gerilimi ENC 5 V kesilir.
  • Sinyal kaybı nedeniyle enkoder sayım değeri durur.
  • Dijital çıkış DO devre dışı bırakılır
  • DI1 ve DI2 dijital girişleri sürekli olarak işlem verilerinde bir 1 sinyalini verir.
  • DI3 dijital girişi sürekli olarak işlem verilerinde bir 0 sinyalini verir.
  • DI3 dijital girişini değerlendirerek DC 24 V güç beslemesini dışarıdan denetleyebilirsiniz.
Anma akımı

Tam adım işletmesi

  • Motor üreticisi motorun IN anma akımını her zaman tam adım işletmesi için bildirir.
  • Tam adım işletmesinde (2 fazlı) her iki sargı aynı anda tam akımla beslenir. Tam adım işletmesinde (1 fazlı) her zaman sadece bir sargı tam akımla beslenir.
  • Geçerli durum: Imaks. A = Imaks. B = IN

Mikro adım işletmesi

  • Mikro adım işletmesinde her iki sargı da sinüs-kosinüs biçiminde akımla beslenir. Böylece iki sargı hiçbir zaman aynı anda tam akım almaz.
  • Tam yükün elde edilmesi için sargı akımı √2 = 1.44 faktörüyle artırılabilir.
  • Geçerli durum: Imaks. A = Imaks. B = √2 * IN

Sargıların devresi

  • Tek kutuplu, seri iki kutuplu, paralel iki kutuplu gibi sargıların devresine bağlı olarak izin verilen farklı anma motor akımları elde edilir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi motorunuzun veri bilgi föyünde bulabilirsiniz.
Sıcaklık denetimi

Fonksiyon modülü, μ kontrol ünitesinin ve çıkış katının dahili bir sıcaklık denetimine sahiptir. Nesne dizini üzerinden sınır sıcaklıkları tanımlayabilirsiniz. Bir sınır değer aşıldığında veya altına düşüldüğünde, fonksiyon modülünün yapılandırılabilen bir hata yanıtı oluşur.

BİLGİ

60°C'lık bir ortam sıcaklığı ve fonksiyon modülü ile bitişik modüllerde yüksek güç kaybıyla yüksek yük durumunda, mahfazanın küçük bölgeleri 85°C'tan daha yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Bu durum DIN EN 61010-2-201:2019-04 ile uyumludur.

İlgili motor besleme gerilimi için motor akımında aşağıdaki derating dikkate alınmalıdır:

[1]

Dikey montaj

[2]

Yatay montaj