Diagrama de bloques módulo de función OSS21C

Tensiones

USis

5 V CC – Alimentación de electrónica

Tensión de alimentación para electrónica y comunicación de bus de panel posterior

UIN

24 V CC – Alimentación de potencia

Tensión de alimentación para el nivel de E/S

Rango: 20.4 – 28.8 V CC

UD

10 V CC – Alimentación del driver

La tensión de alimentación se forma a partir de M mediante un convertidor CC-CC

UM

Tensión de alimentación de motor

Rango: 20.4 – 57.6 V CC

UENC

Tensión de alimentación de encoder

Tensión: 5 V CC, típicamente 100 mA (máximo 200 mA)

Comportamiento en caso de fallo de la alimentación de potencia de 24 V CC:

  • La tensión de alimentación del encoder de 5 V ENC 5 V falla.
  • Debido a la pérdida de la señal, el valor de contador del encoder se detiene.
  • La salida digital DO se desactiva
  • Las entradas digitales DI1 y DI2 suministran permanentemente una señal 1 a los datos de proceso.
  • La entrada digital DI3 suministra permanentemente una señal 0 a los datos de proceso.
  • La evaluación de la entrada digital DI3 le permite vigilar externamente la alimentación de potencia de 24 V CC.
Corriente nominal

Funcionamiento a paso completo

  • El fabricante del motor siempre indica la corriente nominal IN del motor para el funcionamiento a paso completo.
  • En el funcionamiento a paso completo (2 fases) ambos devanados reciben un suministro de corriente pleno simultáneamente. En el funcionamiento a paso completo (1 fase) solo un devanado recibe un suministro de corriente pleno cada vez.
  • Tiene validez: Imáx. A = Imáx. B = IN

Funcionamiento de micropasos

  • En el funcionamiento de micropasos, ambos devanados reciben corriente en forma de seno-coseno. Con ello, los devanados nunca cuentan con corriente plena simultáneamente.
  • Para alcanzar la carga plena, la corriente de devanado puede aumentarse el factor √2 = 1.44.
  • En este caso tiene validez: Imáx. A = Imáx. B = √2 * IN

Conexión de los devanados

  • En función de la conexión de los devanados, unipolar, bipolar en serie, en paralelo bipolar, resultan diferentes corrientes nominales admisibles del motor. Encontrará información más detallada en la hoja de datos de su motor.
Vigilancia de temperatura

El módulo de función incorpora una vigilancia de temperatura interna del controlador μ y de la etapa de salida. El directorio de objetos le permite definir temperaturas límite. En caso de no alcanzarse o sobrepasarse un valor límite, se produce una respuesta en caso de fallo del módulo de función que admite configuración.

AVISO

Si la temperatura ambiente es de 60°C y el módulo de función y los módulos vecinos están sometidos a una carga elevada con una pérdida de potencia elevada, algunas áreas reducidas de la carcasa pueden alcanzar temperaturas elevadas superiores a 85 °C. Este es un caso previsto conforme a DIN EN 61010-2-201:2019-04.

Tenga en cuenta la siguiente reducción en la corriente del motor para la tensión de alimentación del motor correspondiente:

[1]

Montaje vertical

[2]

Montaje horizontal