电缆屏蔽

电气、磁性或电磁干扰场通过屏蔽减弱或抑制。通过与箱体导电相连的屏蔽导轨,可将电缆屏蔽上的干扰电流引导至接地处。确保与保护接地之间的连接为低阻抗,否则干扰电流本身会成为干扰源。

屏蔽电缆时注意下列事项:

  • 仅可使用带屏蔽编织层的电缆。
  • 屏蔽编织层的覆盖密度必须大于80%。
  • 始终在两侧敷设电缆屏蔽。这样能在较高频率范围内实现良好的双侧干扰抑制。
  • 仅在特殊情况下才能单侧铺设屏蔽。在这种情况下,只能实现低频衰减。在以下情况下,单侧屏蔽连接可能会更合适:
    • 无法进行等电位联结线的敷设。
    • 传输模拟信号(部分mV或µA)。
    • 使用的是铝箔屏蔽(静态屏蔽)。
  • 对于串行连接的信号线,始终使用金属或金属化插头。将信号线的屏蔽固定在接插件外壳上。禁止将屏蔽连接到I/O模块接插板的插针1上!
  • 对于固定式运行,建议为屏蔽电缆连续剥皮,并在屏蔽/保护接地导轨中铺设。
  • 使用金属电缆夹固定屏蔽编织层。电缆夹必须将屏蔽大面积包围住。
  • 屏蔽在进入电控柜后,立即在屏蔽导轨上铺设。

提示

  • 在接地点之间存在电位差的情况下,会有补偿电流流经两侧连接的屏蔽。
  • 这种情况下请根据相关的VDE标准确保足够的等电位联结装置。