Apantallado de los cables

Los campos de interferencia eléctricos, magnéticos o electromagnéticos pueden verse debilitados o amortiguados por un apantallado. A través de los carriles protectores conectados a la carcasa en condiciones de conductividad se derivan a tierra las corrientes de interferencia que recaen sobre los apantallados de los cables. Asegúrese de que la conexión al conductor de puesta a tierra sea de baja impedancia; de lo contrario, las mismas corrientes de interferencia actúan como fuentes de interferencia.

Tenga en cuenta al apantallar los cables:

  • Utilice únicamente cables con trenzado de apantallamiento.
  • El grosor de la cubierta del trenzado de apantallado debe superar el 80 %.
  • Coloque el apantallado del cable siempre en ambos extremos. Así se obtiene una buena supresión de interferencias a ambos lados en los rangos de frecuencia más elevados.
  • Solo puede tender el apantallado de forma unilateral en caso excepcional. En tal caso, solo obtendrá una amortiguación de las frecuencias bajas. Una conexión de apantallado unilateral puede resultar más favorable en los siguientes casos:
    • No es posible realizar el tendido de una línea de conexión equipotencial.
    • Se transmiten señales analógicas (de algunos mV o µA).
    • Se emplean láminas de apantallado (apantallados estáticos).
  • Utilice siempre conectores metálicos o metalizados en los cables de señal para acoplamientos en serie. Fije el apantallado de la línea de señal a la carcasa del conector. ¡No conectar el apantallado al pin 1 del zócalo del conector de un módulo E/S!
  • En funcionamiento estacionario se recomienda pelar el cable apantallado en su totalidad y tenderlo sobre el raíl conductor de puesta a tierra/protector.
  • Emplee abrazaderas de cable de metal para la sujeción del trenzado de apantallado. Las abrazaderas de cable deben envolver el apantallado con una gran superficie de contacto.
  • Disponga el apantallado sobre el carril protector nada más entrar en el armario de conexiones.

AVISO

  • En caso de producirse diferencias de potencial entre los puntos de puesta a tierra, puede generarse una corriente compensatoria en el apantallado conectado a ambos lados.
  • En ese caso, asegúrese de que existe una conexión equipotencial suficiente, de acuerdo con la normativa correspondiente de la VDE (Asociación de Electrotécnicos Alemanes).