Instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética
Por compatibilidad electromagnética (CEM) se entiende la capacidad de un dispositivo eléctrico de funcionar sin fallos en un ambiente electromagnético dado, sin verse influido por el ambiente o influir en el ambiente de manera inadmisible.
Posibles fallos
Los fallos electromagnéticos pueden entrar en su controlador por diferentes vías:
- Campo electromagnéticos
- Cable de señal E/S
- Sistema de bus
Asegurar la CEM
Para asegurar la CEM, respete las siguientes reglas:
- Asegure durante el montaje de los módulos una conexión amplia en buenas condiciones de las piezas de metal inactivas.
- Procure una superficie de contacto metálica amplia entre la carcasa del aparato y tierra.
- Procure una conexión central entre masa y tierra o el conductor de puesta a tierra.
- A ser posible, evite emplear piezas de aluminio.
- Asegure que el cableado se ha efectuado de forma correcta.
- Guíe los cables de potencia (corriente de alta tensión, suministro de corriente) y los cables de señal en conductos de cables separados.
- Guíe los cables de señal de la forma lo más cercana posible a las superficies de tierra (p. ej. larguero de soporte, carriles metálicos, chapa del armario, etc.).
- Asegure un tendido y una fijación perfectos de los apantallados de los cables.
- Siempre tienda los cables de señal apantallados.
- Siempre tienda los cables de señal con señales analógicas apantallados. La colocación unilateral del apantallado puede ser beneficiosa en caso de transmisión de señales con amplitudes reducidas.
- Disponga el apantallado de cables dentro del armario de conexiones con una gran superficie de contacto sobre un raíl conductor de puesta a tierra o protector y asegure el apantallado de línea sobre abrazaderas de cable.
- Preste atención a que el carril conductor de puesta a tierra o protector esté conectado al armario de conexiones con baja impedancia.
- Utilice una carcasa del conector metálica o metalizada para cables de señal apantallados.
- Para iluminar los armarios de conexiones, utilice lámparas LED y evite el uso de lámparas fluorescentes.
- Tome medidas CEM específicas en casos de aplicación especiales.
- Considere, con inductancias, el empleo de dispositivos de protección contra voltajes transitorios.
- Disponga un potencial de referencia uniforme y conecte a tierra todas las instalaciones y maquinaria eléctricas que sea posible.
- Preste atención a la aplicación específica de las medidas de puesta a tierra.
- Conecte en estrella todas las partes de la instalación y los armarios de conexiones al MOVI-PLC® I/O system C con el sistema de conductor de puesta a tierra/protector. Así se evita la formación de bucles a tierra.
- Tienda cables de conexión equipotencial suficientemente dimensionados en caso de diferencias de potencial entre partes de la instalación y los armarios de conexiones.