符合EMC准则的安装

电磁兼容性 (EMC) 指的是电气设备在给定的电磁环境中正常运行而不受环境的影响或不以不允许的方式对环境造成影响的能力。

可能出现的故障

电磁干扰可通过不同的路径入侵您的控制器:

  • 电磁场
  • 输入/输出信号电缆
  • 总线系统

确保EMC能力

为确保EMC能力,请遵照下列规定:

  • 装配模块时,请确保非有源金属部件连接到足够面积的地平面。
    • 为设备箱体与地面建立起大面积、金属的接触。
    • 在地面和接地/保护导体系统之间建立中央连接。
    • 尽量不要使用铝制部件。
  • 接线时,确保正确走线。
    • 将动力电缆(大电流、电源)和信号电缆分开敷设在电缆沟内。
    • 将信号电缆尽可能靠近地面(例如支撑杆、金属导轨、机柜面板等)布线。
  • 确保正确敷设和固定电缆屏蔽。
    • 始终屏蔽信号电缆。
    • 始终使用屏蔽信号电缆。在传输振幅小的信号时,单侧屏蔽可能会比较好。
    • 在电控柜中,将导线屏蔽层大面积地放置在一个屏蔽/保护导体导轨上,并使用电缆夹固定导线屏蔽层。
    • 确保屏蔽/保护导体导轨以低阻抗连接到电控柜。
    • 对于屏蔽信号电缆,请使用金属或金属化连接器外壳。
  • 使用LED灯具照亮电控柜,避免使用荧光灯。
  • 对于特殊应用,请采取专门的EMC措施。
  • 若是电感线圈,考虑是否使用灭弧电路。
  • 创造统一的参考电位,并尽可能将所有电气设备接地。
    • 注意有针对性地采取接地措施。
    • 将系统组件和电控柜与MOVI-PLC® I/O system C以星形连接至接地/保护导体系统。由此避免形成接地回路。
    • 如果系统组件和电控柜之间存在电位差,请铺设足够尺寸的电位均衡电缆。