Instalação conforme EMC

Compatibilidade eletromagnética (EMC) é a capacidade de um equipamento elétrico funcionar sem irregularidades em um determinado ambiente eletromagnético sem ser afetado ou afetar indevidamente o seu entorno.

Possíveis falhas

As falhas eletromagnéticas podem acoplar-se ao seu controle em diferentes caminhos:

  • Campos eletromagnéticos
  • Cabo de dados E/S
  • Sistema de rede

Garantia da EMC

Para garantir a EMC, seguir estas regras:

  • Durante a instalação dos módulos, observar que os componentes metálicos inativos estejam bem conectados ao terra de proteção em uma grande superfície de contato.
    • Possibilitar a conexão em grandes superfícies de contato metálicas da carcaça da unidade com o terra.
    • Estabelecer uma conexão central entre o terra e o sistema de conexão à terra/de condutor de proteção.
    • Se possível, não utilizar nenhum componente de alumínio.
  • Observar que a fiação seja instalada corretamente.
    • Instalar cabos de potência (alta tensão, alimentação de corrente) e cabos de sinal em eletrodutos separados.
    • Instalar os cabos de sinal o mais próximo possível a superfícies aterradas (p. ex., quadros, trilhos de metal, chapas de metal etc.).
  • Garantir uma colocação e fixação adequadas da blindagem dos cabos.
    • Sempre colocar os cabos de sinal blindados.
    • Sempre colocar os cabos de sinal com sinais analógicos blindados. Em caso de transmissão de sinais com baixas amplitudes, pode ser vantajoso realizar a blindagem apenas em um lado do cabo.
    • Instalar a blindagem dos cabos no painel elétrico em uma larga superfície de contato em um trilho de blindagem/do condutor de proteção. Fixar a blindagem dos cabos utilizando braçadeiras de cabos.
    • Garantir que o trilho de blindagem/do condutor de proteção tenha uma conexão de baixa impedância com o painel elétrico.
    • Utilizar carcaças do conector de metal ou metalizadas para cabos de sinal blindados.
  • Utilizar lâmpadas LED para a iluminação de painéis elétricos. Evitar a utilização de lâmpadas fluorescentes.
  • Em casos de aplicação especiais, utilizar medidas EMC especiais.
  • Considerar o uso de supressor de voltagem transiente no caso de indutâncias.
  • Criar um potencial de referência único e aterrar, na medida do possível, todos os recursos elétricos.
    • Garantir que as medidas de conexão à terra sejam implementadas de modo efetivo.
    • Estabelecer uma conexão em forma de estrela entre os componentes do sistema e painéis elétricos do MOVI-PLC® I/O-System C e o sistema de aterramento/da terra de proteção. Assim, evita-se a formação de circuito de retorno à terra.
    • Em caso de diferenças de potencial, é necessário instalar cabos de compensação de potencial dimensionados suficientemente entre os componentes do sistema e os painéis elétricos.