EMU’ya uygun montaj

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU), terim olarak elektrikli bir cihazın bulunduğu ortamdan etkilenmeden veya çevreyi uygunsuz bir şekilde etkilemeden belirli bir elektro manyetik ortamda hatasız çalışma yeteneği anlamına gelmektedir.

Olası girişimler

Elektro manyetik girişimler farklı yollardan kontrol ünitesini etkileyebilmektedir:

  • Elektro manyetik alanlar
  • G/Ç sinyal kablosu
  • Bus sistemi

EMU güvenliğinin sağlanması

EMU güvenliğini sağlamak için aşağıdaki kurallara uyun:

  • Modüllerin montajı sırasında, aktif olmayan metal kısımların geniş yüzeyli, düzgün yapılmış şasi bağlantıları olmasına dikkat edin.
    • Bunun için cihaz mahfazası ile şasi arasında düz geniş bir metalik temas sağlanmalıdır.
    • Şasi ile toprak/iletken sistemi arasında merkezi bir noktada bağlantı sağlanmalıdır.
    • Mümkünse alüminyum parça kullanmayın.
  • Kabloların kurallara uygun şekilde döşenmesine dikkat edin.
    • Güç kabloları (yüksek akım, akım besleme) ve sinyal kabloları ayrı kablo kanallarına yerleştirilmelidir.
    • Sinyal kabloları şasi yüzeylerine (örn. taşıyıcı profiller, metal raylar, pano saçları vs.) çok yakın mesafede döşenmelidir.
  • Kablo ekranlarının kusursuz döşenip bağlanmasına dikkat edin.
    • Sinyal kablolarını her zaman ekranlı olarak döşeyin.
    • Analog sinyaller ileten sinyal kablolarını her zaman ekranlı olarak döşeyin. Düşük genlikli sinyallerin bir aktarımında tek taraflı ekranlama avantaj sağlayabilir.
    • Kablo ekranlarını, elektrik panosu içerisinde bir ekran/topraklama rayı üzerinde geniş bir yüzeye sererek kelepçeler yardımıyla tutturun.
    • Ekran/topraklama rayının elektrik panosu bağlantısının düşük empedanslı olmasına dikkat edin.
    • Ekranlanmış sinyal kabloları için metalden veya metalleşmiş soket gövdeleri kullanın.
  • Elektrik panolarının aydınlatılmasında flüoresan lamba yerine LED ışıkları kullanın.
  • Özel uygulama durumlarında belirli EMU önlemleri alın.
  • Endüktanslarda söndürme devrelerinin kullanımını göz önünde bulundurun.
  • Tekdüze bir referans potansiyeli sağlayın ve tüm elektrikli kaynakların topraklanmış olmasına önem gösterin.
    • Topraklama işlemlerinin hedefe bağlı uygulanmasına dikkat edin.
    • Tesisatın parçalarının ve elektrik panolarının MOVI-PLC® I/O system C sistemi olan bağlantılarının yıldız şeklinde topraklanmasına dikkat edin. Bu sayede şasi döngülerinin oluşması engellenmiş olur.
    • Tesisat parçaları ile elektrik panoları arasında potansiyel farkı oluştuğunda, yeterli boyutta eş potansiyel kablolarını serin.