Kabloların ekranlanması
Elektriksel, manyetik veya elektro manyetik girişim alanları bir ekranlama ile zayıflatılır veya sönümlenir. Mahfaza ile iletken şekilde bağlanan ekranlama rayı üzerinden girişim akımları kablo ekranlarından toprağa doğru yönlendirilir. Toprak hattı bağlantısının düşük empedanslı olmasına dikkat edin, aksi durumunda girişim akımlarının kendileri de bir girişim kaynağı haline gelir.
Kablo ekranlamada göz önüne alınacak noktalar:
- Sadece ekran örgülü kablolar kullanılmalıdır.
- Ekranın örgü sıklığı %80 üzerinde olmalıdır.
- Kablo ekranlarını daima iki taraflı bağlayın. Böylece yüksek frekans aralığında iki taraftan da girişimler daha iyi bastırılır.
- Ekran sadece istisnai bir durumda tek taraflı bağlanmalıdır. Bu durumda yalnızca düşük frekansların bir sönümlemesi elde edilir. Tek taraflı bir ekran bağlantısı aşağıdaki durumlarda yararlı olabilir:
- Bir eş potansiyel kablosunun döşenmesi uygulanamıyor.
- Analog sinyaller (birkaç mV veya µA) aktarılıyor.
- Folyo ekranları (statik ekranlar) kullanılıyor.
- Seri bağlantılarda kullanılan sinyal kabloları için her zaman metalden veya metalleşmiş fişler kullanın. Sinyal kablosunun ekranını soket gövdesine bağlayın. Ekran bir I/O modülünün fiş grubundaki 1 numaralı pine bağlanamaz!
- Durağan işletmede ekranlı kablonun yalıtımı ekran zedelenmeden ayrılarak kablonun ekran/toprak hattı rayına serilmesi önerilir.
- Ekran örgüleri metal kelepçeler yardımıyla tutturulur. Kelepçeler ekranı geniş bir yüzeyde sarmalıdır.
- Ekranın elektrik panosuna girdiği noktadan başlayarak bir ekranlama rayına serilmesi gerekir.
BİLGİ

- Toprak bağlama noktalarındaki potansiyel farkları nedeniyle, iki taraflı bağlanan ekran üzerinden bir dengeleme akımı geçebilir.
- Bu durumda belirli VDE talimatlarına uygun bir potansiyel dengeleme sağlanmalıdır.