Bağlantı klemensleri

Bağlantı klemenslerinde kablolama yapılır. Bunlar şu şekilde atanmıştır:

No.

Ad

Giriş/çıkış

İşlev

1

PO1

Çıkış

Motor sargısı A - Bağlantı 1

2

PO2

Çıkış

Motor sargısı A - Bağlantı 2

3

48V

Giriş

Motor besleme gerilimi DC 20.4V – 57.6V

4

ENC5V

Çıkış

Enkoder besleme gerilimi 5 V

5

ENC+A

Giriş

Enkoder girişi +A (5 V/TTL)

6

ENC+B

Giriş

Enkoder girişi +B (5 V/TTL)

7

ENC+Z

Giriş

Enkoder girişi +Z (5 V/TTL)

8

DI1

Giriş

Dijital giriş 1

9

DO

Çıkış

Dijital çıkış

10

PB1

Çıkış

Motor sargısı B - Bağlantı 1

11

PB2

Çıkış

Motor sargısı B - Bağlantı 2

12

M0V

Giriş

Motor besleme gerilimi GND

13

ENCoV

Çıkış

Enkoder besleme gerilimi GND

14

ENC-A

Giriş

Enkoder girişi -A (5 V/TTL)

15

ENC-B

Giriş

Enkoder girişi -B (5 V/TTL)

16

ENC-Z

Giriş

Enkoder girişi -Z (5 V/TTL)

17

DI2

Giriş

Dijital giriş 2

18

DI3

Giriş

Dijital giriş 3

18

DI3

Giriş

Dijital giriş 3

BİLGİ

Motor sargısı bağlantısında dikkate alınmalı:
  • Bir motor hattını örneğin PO1 ve PB1 gibi farklı çıkış sürücülerine bağladığınızda, adım motoru modülünün çıkış sürücüleri tahrip olabilir.
  • Çıkış katının aşırı sıcaklığı ayırmaya neden olur.
  • Bir motor hattının sargıları sadece adım motoru modülünün aynı çıkış sürücüsünün klemens noktalarında, örneğin bir motor hattı PO1 ve PO2'de ve diğer motor hattı PB1 ve PB2'de bağlanmalıdır.
Sigortalar

Adım motoruna ait DC 20.4 V – DC 57.6 V besleme gerilimi harici olarak maksimum akıma uygun bir eriyen sigorta ile, yani bir 8 A sigorta (hızlı) ve/veya bir güç kesici anahtarı 8 A karakteristik Z ile maksimum 8 A emniyete alınmalıdır.