23IP2054-200-4BL-EK-001-B teknik bilgileri
Elektriksel veriler | 23IP2054-200-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Parça numarası | 25779826 |
Statik tork M0 | 1.2 Nm |
Besleme gerilimi V | DC 24 V – DC 48 V |
Anma akımı | 2.0 A |
Sargı direnci R25 ± % 10 | 1.5 Ω |
Sargı endüktansı L ± % 20 | 5.5 mH |
Çözünürlük | 1.8° / 200 tam adım |
Motor bağlantısı | Şebeke beslemesi yuvarlak fişli konnektör M12, Sensör kablosu yuvarlak fişli konnektör M12 |
Mekanik veriler | 23IP2054-200-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Eksenel yük | 12 N |
Mil ucundan 0 mm radyal yük | 55 N |
Rotorun kütlesel atalet momenti | 0.18 kg cm2 |
Hız enkodersiz ağırlık | 0.64 kg |
Hız enkoderli ağırlık | 0.8 kg |
Maksimum sargı sıcaklığı | 120 °C |
Flanş boyutu | NEMA 23/56 mm |
Koruma sınıfı | IP 65 (IEC34-5 Standart) |
Boyalar | 23IP2054-200-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Özellikler | toz kaplamalı |
Renk | koyu siyah |