Dati tecnici 23IP2054-200-4BL-EK-001-B

Dati elettrici

23IP2054-200-4BL-EK-001-B

Codice

25779826

Coppia di arresto M0

1.2 Nm

Tensione di alimentazione V

24 V DC – 48 V DC

Corrente nominale

2.0 A

Resistenza dell'avvolgimento R25 ± 10%

1.5 Ω

Induttanza avvolgimento L ± 20%

5.5 mH

Risoluzione

1.8° / 200 passi interi

Collegamento motore

connettore tondo M12 alimentazione di rete,

connettore tondo M12 cavo sensore

Dati meccanici

23IP2054-200-4BL-EK-001-B

Carico assiale

12 N

Carico radiale 0 mm dall'estremità dell'albero

55 N

Momento di inerzia di massa del rotore

0.18 kg cm2

Peso senza encoder rotativo

0.64 kg

Peso con encoder rotativo

0.8 kg

Temperatura dell'avvolgimento massima

120°C

Dimensione flangia

NEMA 23/56 mm

Classe di protezione

IP 65 (IEC34-5 standard)

Verniciature

23IP2054-200-4BL-EK-001-B

Caratteristiche

rivestito con polveri

Colore

nero intenso