Datos técnicos 23IP2054-200-4BL-EK-001-B

Datos eléctricos

23IP2054-200-4BL-EK-001-B

Ref. de pieza

25779826

Par de parada M0

1.2 Nm

Tensión de alimentación V

24 V CC – 48 V CC

Corriente nominal

2.0 A

Resistencia del devanado R25 ± 10 %

1.5 Ω

Inductancia del devanado L ± 20 %

5.5 mH

Resolución

1.8° / 200 pasos completos

Conexión del motor

Conector enchufable redondo M12 alimentación de red,

conector enchufable redondo M12 cable del sensor

Datos mecánicos

23IP2054-200-4BL-EK-001-B

Carga axial

12 N

Carga radial 0 mm del extremo del eje

55 N

Momento de inercia del rotor

0.18 kg cm2

Peso sin encoder rotativo

0.64 kg

Peso con encoder rotativo

0.8 kg

Temperatura del devanado máxima

120 °C

Tamaño de brida

NEMA 23/56 mm

Grado de protección

IP 65 (IEC34-5 estándar)

Pinturas

23IP2054-200-4BL-EK-001-B

Propiedades

Recubrimiento pulvimetalúrgico

Color

Negro intenso