Datos técnicos 23IP2076-300-4BL-EK-001-B
Datos eléctricos | 23IP2076-300-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Ref. de pieza | 25779834 |
Par de parada M0 | 1.8 Nm |
Tensión de alimentación V | 24 V CC – 48 V CC |
Corriente nominal | 3.0 A |
Resistencia del devanado R25 ± 10 % | 1.0 Ω |
Inductancia del devanado L ± 20 % | 3.6 mH |
Resolución | 1.8° / 200 pasos completos |
Conexión del motor | Conector enchufable redondo M12 alimentación de red, conector enchufable redondo M12 cable del sensor |
Datos mecánicos | 23IP2076-300-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Carga axial | 12 N |
Carga radial 0 mm del extremo del eje | 55 N |
Momento de inercia del rotor | 0.35 kg cm2 |
Peso sin encoder rotativo | 1.2 kg |
Peso con encoder rotativo | 1.42 kg |
Temperatura del devanado máxima | 120 °C |
Tamaño de brida | NEMA 23/56 mm |
Grado de protección | IP 65 (IEC34-5 estándar) |
Pinturas | 23IP2076-300-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Propiedades | Recubrimiento pulvimetalúrgico |
Color | Negro intenso |