Dados técnicos 23IP2076-300-4BL-EK-001-B
Dados elétricos | 23IP2076-300-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Código | 25779834 |
Torque estático M0 | 1.8 Nm |
Tensão de alimentação V | 24 VCC – 48 VCC |
Corrente nominal | 3.0 A |
Resistência do enrolamento R25 ± 10% | 1.0 Ω |
Indutância do enrolamento L ± 20% | 3.6 mH |
Resolução | 1.8° / 200 passos completos |
Conexão do motor | Conector redondo M12 do sistema de alimentação, Conector redondo M12 do cabo do sensor |
Dados mecânicos | 23IP2076-300-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Carga axial | 12 N |
Carga radial a 0 mm da extremidade do eixo | 55 N |
Momento de inércia da massa do rotor | 0.35 kg cm2 |
Peso sem encoder rotativo | 1.2 kg |
Peso com encoder rotativo | 1.42 kg |
Temperatura máxima do enrolamento | 120 °C |
Tamanho do flange | NEMA 23/56 mm |
Grau de proteção | IP 65 (norma IEC34-5) |
Pinturas | 23IP2076-300-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Características | revestimento eletrostático |
Cor | preto profundo |