Dados técnicos 23IP2054-200-4BL-EK-001-B

Dados elétricos

23IP2054-200-4BL-EK-001-B

Código

25779826

Torque estático M0

1.2 Nm

Tensão de alimentação V

24 VCC – 48 VCC

Corrente nominal

2.0 A

Resistência do enrolamento R25 ± 10%

1.5 Ω

Indutância do enrolamento L ± 20%

5.5 mH

Resolução

1.8° / 200 passos completos

Conexão do motor

Conector redondo M12 do sistema de alimentação,

Conector redondo M12 do cabo do sensor

Dados mecânicos

23IP2054-200-4BL-EK-001-B

Carga axial

12 N

Carga radial a 0 mm da extremidade do eixo

55 N

Momento de inércia da massa do rotor

0.18 kg cm2

Peso sem encoder rotativo

0.64 kg

Peso com encoder rotativo

0.8 kg

Temperatura máxima do enrolamento

120 °C

Tamanho do flange

NEMA 23/56 mm

Grau de proteção

IP 65 (norma IEC34-5)

Pinturas

23IP2054-200-4BL-EK-001-B

Características

revestimento eletrostático

Cor

preto profundo