Technische Daten 23IP2054-200-4BL-EK-001-B
Elektrische Daten | 23IP2054-200-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Sachnummer | 25779826 |
Stillstandsmoment M0 | 1.2 Nm |
Versorgungsspannung V | DC 24 V – DC 48 V |
Nennstrom | 2.0 A |
WicklungswiderstandR25 ± 10 % | 1.5 Ω |
Wicklungsinduktivität L ± 20 % | 5.5 mH |
Auflösung | 1.8° / 200 Vollschritte |
Motoranschluss | Rundsteckverbinder M12 Netzversorgung, Rundsteckverbinder M12 Sensorleitung |
Mechanische Daten | 23IP2054-200-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Axiale Belastung | 12 N |
Radiale Belastung 0 mm vom Wellenende | 55 N |
Trägheitsmoment des Rotors | 0.18 kg cm2 |
Gewicht ohne Drehgeber | 0.64 kg |
Gewicht mit Drehgeber | 0.8 kg |
Maximale Wicklungstemperatur | 120 °C |
Flanschgröße | NEMA 23/56 mm |
Schutzklasse | IP 65 (IEC34-5 Standard) |
Lackierungen | 23IP2054-200-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Eigenschaften | pulverbeschichtet |
Farbe | tiefschwarz |