23IP2076-300-4BL-EK-001-B teknik bilgileri

Elektriksel veriler

23IP2076-300-4BL-EK-001-B

Parça numarası

25779834

Statik tork M0

1.8 Nm

Besleme gerilimi V

DC 24 V – DC 48 V

Anma akımı

3.0 A

Sargı direnci R25 ± % 10

1.0 Ω

Sargı endüktansı L ± % 20

3.6 mH

Çözünürlük

1.8° / 200 tam adım

Motor bağlantısı

Şebeke beslemesi yuvarlak fişli konnektör M12,

Sensör kablosu yuvarlak fişli konnektör M12

Mekanik veriler

23IP2076-300-4BL-EK-001-B

Eksenel yük

12 N

Mil ucundan 0 mm radyal yük

55 N

Rotorun kütlesel atalet momenti

0.35 kg cm2

Hız enkodersiz ağırlık

1.2 kg

Hız enkoderli ağırlık

1.42 kg

Maksimum sargı sıcaklığı

120 °C

Flanş boyutu

NEMA 23/56 mm

Koruma sınıfı

IP 65 (IEC34-5 Standart)

Boyalar

23IP2076-300-4BL-EK-001-B

Özellikler

toz kaplamalı

Renk

koyu siyah