Condições ambientais

Condições ambientais

Categoria climática

EN 60721-3-1, classe 3K3,

Temperatura ambiente durante a operação

-10 °C a +40 °C,

com redução de potência até +50 °C,

Temperatura ambiente durante o transporte e armazenamento

Variação máxima 20 K/hora,

-20 °C a +60 °C,

Umidade do ar permitida em operação

20% a 90% de umidade relativa, sem condensação,

Umidade do ar permitida durante o transporte e armazenamento

90% de umidade relativa, sem condensação,