Condiciones ambientales
Condiciones ambientales | |
|---|---|
Categoría clima | EN 60721-3-1, clase 3K3, |
Temperatura ambiente durante el funcionamiento | -10 °C a +40 °C, con reducción de potencia hasta +50 °C, |
Temperatura ambiente durante el transporte y el almacenamiento | Fluctuación máxima 20K/hora, -20 °C a +60 °C, |
Humedad relativa del aire admisible en funcionamiento | Humedad relativa del aire de 20 % a 90 %, sin condensación |
Humedad relativa del aire admisible durante el transporte y el almacenamiento | Humedad relativa del aire del 90 %, sin condensación |