Umweltbedingungen
Umweltbedingungen | |
|---|---|
Kategorie Klima | EN 60721-3-1, Klasse 3K3, |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -10 °C bis +40 °C, mit Leistungsreduzierung bis zu +50 °C, |
Umgebungstemperatur beim Transport und Lagerung | maximale Schwankung 20K/Stunde, -20 °C bis +60 °C, |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation, |
Zulässige Luftfeuchtigkeit während Transport und Lagerung | 90 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation, |