Ortam koşulları
Ortam koşulları | |
|---|---|
İklim kategorisi | EN 60721-3-1, Sınıf 3K3, |
İşletme esnasında ortam sıcaklığı | -10 °C ila +40 °C, +50 °C'ye kadar güç azaltımı ile, |
Taşıma ve depolamada ortam sıcaklığı | 20K/saat maksimum sapması, -20 °C ila +60 °C, |
İşletmede izin verilen nem | % 20 ila % 90 bağıl nem, yoğuşmasız, |
Taşıma ve depolama esnasında izin verilen nem | % 90 bağıl nem, yoğuşmasız, |