Condizioni ambientali

Condizioni ambientali

Categoria clima

EN 60721-3-1, classe 3K3,

Temperatura ambiente durante il funzionamento

da -10°C a +40°C,

con riduzione di potenza fino a +50°C,

Temperatura ambiente durante il trasporto e l'immagazzinaggio

variazione massima 20K/ora,

da -20°C a +60°C,

Umidità dell'aria ammessa durante il funzionamento

da 20% a 90% di umidità relativa dell'aria, nessuna condensa

Umidità dell'aria ammessa durante il trasporto e l'immagazzinaggio

90% di umidità relativa dell'aria, nessuna condensa