Posizioni di montaggio

Le figure seguenti mostrano le diverse posizioni di montaggio del motore senza riduttore:

Nella posizione di montaggio verticale IM V3, il liquido rimasto per un periodo prolungato sulla flangia può penetrare nel motore a causa dell'effetto capillare. Nella posizione di montaggio IM V1 può fuoriuscire del liquido. La posizione di montaggio standard del motore è la forma costruttiva IM B5 secondo DIN 60034-7.