Formas construtivas
O gráfico seguinte mostra diferentes formas construtivas do motor sem redutor:
Na forma construtiva vertical IM V3, o líquido que permanece no flange por um longo período pode penetrar no motor por ação capilar. O líquido pode vazar na forma construtiva IM V1. A posição de montagem padrão do motor é a forma construtiva IM B5 de acordo com a norma DIN 60034-7.