Posiciones de montaje

El siguiente gráfico muestra diferentes posiciones de montaje del motor sin reductor:

En la posición de montaje vertical IM V3, el líquido que haya permanecido sobre la brida durante un periodo largo de tiempo puede penetrar en el motor por capilaridad. En la posición de montaje IM V1 puede salir líquido. La posición de montaje estándar del motor es la posición de montaje IM B5 conforme a DIN 60034-7.