0x8200-05 - Configuração da resposta a irregularidade

Esse objeto contém os valores atuais das entradas digitais DI1 - DI3. Você também encontrará isso na área de entrada.

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8200-05

S16

R/W**

2

0 – 2

 

Configuração da resposta a irregularidade

O objeto contém a ação a ser executada no caso de uma irregularidade do módulo funcional.

Modo

Descrição

0

Mudança imediata para o estado "Ligação bloqueada"

1

reservado

2

Frenagem com desaceleração de parada rápida 0x8580-03 e subsequente mudança de estado para "Ligação bloqueada"