0x8200-05 - Konfiguration Fehlerreaktion
Dieses Objekt enthält die Istwerte der digitalen Eingänge DI1 – DI3. Sie finden dieses auch im Eingabe-Bereich.
Index-Sub | Typ | RW | Default | Wertebereich | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8200-05 | S16 | R/W** | 2 | 0 – 2 |
| Konfiguration Fehlereaktion |
Das Objekt enthält die auszuführende Aktion bei einem Fehler des Funktionsmoduls.
Mode | Beschreibung |
|---|---|
0 | Sofortiger Wechsel in den Zustand "Einschalten gesperrt" |
1 | Reserviert |
2 | Abbremsen mit Schnellhalt-Verzögerung 0x8580-03 und anschließendem Zustandswechsel zu "Einschalten gesperrt" |