0x8200-05 - Hata yanıtı konfigürasyonu
Bu nesne, DI1 – DI3 dijital girişlerinin gerçek değerlerini içerir. Bunları girdi alanında da bulabilirsiniz.
Index-Sub | Tip | RW | Varsayılan | Değer aralığı | Birim | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8200-05 | S16 | R/W** | 2 | 0 – 2 |
| Hata yanıtı konfigürasyonu |
Nesne, fonksiyon modülünün bir hatasında uygulanacak eylemi içerir.
Mod | Açıklama |
|---|---|
0 | "Açma bloke" durumuna anında geçiş |
1 | Rezerve edildi |
2 | Hızlı stop yavaşlama 0x8580-03 ile frenleme ve akabinde "Açma bloke" durumuna geçiş |