0x8200-05 - configurazione causa errore

Questo oggetto contiene i valori reali degli ingressi digitali DI1 – DI3. Esso si trova anche nell’area di input.

Index-Sub

Tipo

RW

Default

Campo di valori

Unità

Descrizione

0x8200-05

S16

R/W**

2

0 – 2

 

Configurazione causa errore

L'oggetto contiene l'azione da eseguire per l'anomalia del modulo funzionale.

Mode

Descrizione

0

Immediato cambio di stato a "Attivazione bloccata"

1

riservato

2

Frenatura con decelerazione stop rapido 0x8580-03 e successivo cambio di stato a "Attivazione bloccata"