0x8200-05 - Configuración respuesta en caso de fallo

Este objeto contiene los valores reales de las entradas digitales DI1 – DI3. También lo encontrará en el rango de entrada.

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8200-05

S16

R/W**

2

0-2

 

Configuración de la respuesta en caso de fallo

El objeto contiene la acción que se debe ejecutar en caso de fallo del módulo de función.

Modo

Descripción

0

Cambio inmediato al estado "Conexión bloqueada"

1

Reservado

2

Frenado con deceleración de parada rápida 0x8580-03 y cambio de estado consecutivo a "Conexión bloqueada"